Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 2.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300071

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.73 кг
Bага нетто 0.72 кг
EAN 5703466217924

 

UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Висота упаковки [мм] 40 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Глибина упаковки [мм] 320 мм
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 2 м
Довжина холодного кінця [м] 2 м
Дозволи NEMKO
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента 67
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 2м 20Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 20Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації
Тип кабелю Саморегулюючий
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм
Ширина упаковки [мм] 420 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality