Нагрівальні кабелі, DEVIiceguard™ 18, готовий до експлуатації, 18W/m@10°C, 23.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300841

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 3.67 Kg
Bага нетто 3.633 Kg
Volume 20.649 Liter
EAN 5703466202739

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIiceguard 18 Готовий до експлуатації 23м 414Вт @0°C 230В
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.8 мм
Висота упаковки [мм] 143 мм
Внутрішня ізоляція TPE
Вогнезахисна сполука Так
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 380 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 23 м
Довжина холодного кінця [м] 5 м
Дозволи CE
UkrTEST
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Roof frost protection
Зовнішня оболонка TPE, UV protected
Кабель на котушці Ні
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Чорний
Компанія сертифікації Intertek Semko
Кількість провідників холодного кінця 1
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 80 %
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 18W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 414Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Стандарт дозволу DIN VDE 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -50 °C
Тип DEVIiceguard™ 18 Readymade
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 11.3 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality