Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 35.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F0009

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Інформація про продукт

Вага брутто 2.767 Kilogram
Bага нетто 2.74 Kilogram
Об'єм 13.708 Liter
EAN 5703466201626

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Висота упаковки [мм] 92 мм
Внутрішня ізоляція XLPE
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 20-year product warranty
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 386 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 35 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Екран кабелю Мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка MDPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 650 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIaqua 9T 315Вт 230В 35м
Опір кабелю [Ом] 168
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 315 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Температура води [°C] [макс.] 23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIaqua™ 9T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина упаковки [мм] 386 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality