Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 15.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F0005

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Інформація про продукт

Вага брутто 1.3 Kilogram
Bага нетто 0.999 Kilogram
Об'єм 8.046 Liter
EAN 5703466201589

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Висота упаковки [мм] 54 мм
Внутрішня ізоляція XLPE
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 20-year product warranty
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 386 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 15 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Екран кабелю Мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка MDPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 650 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIaqua 9T 135Вт 230В 15м
Опір кабелю [Ом] 392
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 135 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Температура води [°C] [макс.] 23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIaqua™ 9T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина упаковки [мм] 386 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality