Нагрівальні мати, DEVIheat™ 150S, 150 Вт/м², 1.50 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0330

Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 3.00

Інформація про продукт

Вага брутто 1.02 Kg
Bага нетто 1.01 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466202791

 

Description DEVIheat 150S 225Вт 230В 0.5x3м
In scope of WEEE and contain batteries No
Warranty type 20-year full service warranty
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 590 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Вогнезахисна сполука Так
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 145 мм
Група продукції Heating Mats
Довжина мату [м] 3 м
Довжина холодного кінця [м] 3 м
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр кабелю [мм] 2.5 мм
Екран кабелю Мідна оплітка
Застосування Floor heating
Зовнішня оболонка PVDF
Зона покриття [м²] 1.5 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Комплект приладдя No
Кількість провідників холодного кінця 1
Кількість холодних кінців 2
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 600 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 120 °C
Опис продукту DEVIheat™ 150S
Опір кабелю [Ом] 235
Потужність мату [Вт/м²] 150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 225 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Робоча температура [°C] [макс.] 110 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIheat™ 150S
Тип кабелю Одножильний кабель
Тип холодного кінця DSWB
Товщина [мм] 3 мм
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 145 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality