Нагрівальні мати, DEVIcomfort™ 150T, 150 Вт/м², 10.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

83030586

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 20.00

Інформація про продукт

Вага брутто 5.448 Kilogram
Bага нетто 5.394 Kilogram
Об'єм 38.885 Liter
EAN 5703466169452

 

CE evaluated Yes
EPD available Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 590 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Гарантійний термін 20-year full service warranty
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 255 мм
Група продукції Heating Mats
Довжина мату [м] 20 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
Діаметр кабелю [мм] 4 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Floor heating
Зовнішня оболонка PVC
Зона покриття [м²] 10 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації Intertek Semko
Комплект приладдя No
Кількість провідників холодного кінця 2
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 600 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис DEVIcomfort 150T 1500Вт 230В 0.5x20м
Опис продукту DEVIcomfort™ 150T
Опір кабелю [Ом] 35.3
Потужність мату [Вт/м²] 150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 1500 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIcomfort™ 150T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTWB
Товщина [мм] 4 мм
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 255 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality