Інформація про продукт

Вага брутто 12.12 Kilogram
Bага нетто 12 Kilogram
Об'єм 85.54 Liter
EAN 5703466228074

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Висота упаковки [мм] 140 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 10-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 1175 мм
Група продукції Other Heating Products
Довжина [м] 1 м
Застосування Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Опис DEVIcell 5м² 10 шт.
Робоча температура [°C] [макс.] 80 °C
Тип DEVIcell™
Товщина [мм] 13 мм
Ширина [мм] 50 мм
Ширина упаковки [мм] 520 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality