Фольга для дзеркал, 0.71 м x 0.5 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 70 Вт

62000002

Application: Other heating

Інформація про продукт

Вага брутто 0.8 Kilogram
Bага нетто 0.792 Kilogram
Об'єм 5.031 Liter
EAN 5703466180709

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Висота упаковки [мм] 10 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 2
Глибина упаковки [мм] 720 мм
Група продукції Other Heating Products
Довжина мату [м] 0.71 м
Довжина холодного кінця [м] 1 м
Дозволи UkrTEST
CE
Застосування Other heating
Зовнішня оболонка Поліетилен
Зона покриття [м²] 0.37 м²
Клас захисту IP елемента 44
КОД UNSPSC 40101840
Компанія сертифікації CE
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 2
Кількість холодних кінців 1
Марка DEVI by Danfoss
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис Плівка DEVIfoil™ Mirror 70 Вт 230 В 0,708 x 0,524 м
Опис продукту DEVIfoil™ Mirror
Опір кабелю [Ом] 755
Порізка у розмір Ні
Потужність мату [Вт/м²] 200 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 70 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Робоча температура [°C] [макс.] 80 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 0.5 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] 5 °C
Тип Mirror foils
Товщина [мм] 0.8 мм
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 534 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality