Дросельні клапани, SBFV-WW-WG, PN 25, DN 800, Черв’ячний редуктор, Під зварювання

065B7619

SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN800

Інформація про продукт

Вага брутто 874 Kilogram
Bага нетто 645 Kilogram
Об'єм 740 Liter
EAN 5702424691776

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Висота до вершини редуктора [мм] 875 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 800 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 28000 м³/год
Клас тиску PN 25
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал диску клапана Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал корпуса клапана Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал корпусу Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал приварних заглушок Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал ущільнення конуса/сідла Нержавіюча сталь + PTFE
Матеріал ущільнення штока PTFE/Графіт/Нерж. сталь/EPDM HT/Вітон
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь X17CrNi16-2
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN800
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 14200 Н·м
Розмір клапана DN 800
Середовище pH [макс.] 9
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 240 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип SBFV-WW-WG
Тип операції Черв’ячний редуктор
Тип фланця редуктора F30
Типи підключення Під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality