Електропривод AMB-Y, VS150, Напруга живлення [В] AC: 230, 150 Н·м, DN 200

082G7398

AMB-Y VS150 230В 150Нм DN200

Інформація про продукт

Вага брутто 5.856 Kilogram
Bага нетто 5.1 Kilogram
Об'єм 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves accessories
Застосування Опалення та охолодження
Маркований виріб Так
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис AMB-Y VS150 230В 150Нм DN200
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 150 Н·м
Розмір клапана DN 200
Стандарт дозволу Директива EMC 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Ступінь захисту IP66
Температура зберігання [°C] [макс.] 55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Electric actuator AMB-Y
Тип операції електричний/ручний
Тип приводу VS150
Типи підключення Фланець редуктора
Функція Увімк./вимк.
Частота [Гц] 50/60
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality