Електропривод AMB-Y, ER35, Напруга живлення [В] AC: 24, 35 Н·м, DN 80

082G7389

AMB-Y ER35 24В 35Нм DN80

Інформація про продукт

Вага брутто 2.856 Kilogram
Bага нетто 1 Kilogram
Об'єм 27.654 Liter
EAN 5702421536995

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves accessories
Застосування Опалення та охолодження
Зворотній зв’язок щодо положення за запитом
Кут повертання [°] 90 °
Маркований виріб Yes
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис AMB-Y ER35 24В 35Нм DN80
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 35 Н·м
Розмір клапана DN 80
Споживана потужність [Вт] 15 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Ступінь захисту IP66
Температура зберігання [°C] [макс.] 55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Electric actuator AMB-Y
Тип операції електричний/ручний
Тип приводу ER35
Тип фланця редуктора F03-F04-F05
Типи підключення Фланець редуктора
Функція Увімк./вимк.
Функція безпеки Ні
Частота [Гц] 50/60
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality