Дросельні клапани, VFY-WH, PN 16, DN 300, Wafer

065B7338

VFY-WH PN16 DN300 CI/SS/EPDM

Інформація про продукт

Вага брутто 30.25 Kilogram
Bага нетто 25.6 Kilogram
Об'єм 93.6 Liter
EAN 5702428965293

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Діаметр [мм] [макс.] 300 мм
Клас тиску PN 16
Маркований виріб Так
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFY-WH PN16 DN300 CI/SS/EPDM
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 430 Н·м
Розмір клапана DN 300
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Тип VFY-WH
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality