Дросельні клапани, VFY-WH, PN 16, DN 250, Wafer

065B7337

VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM

Інформація про продукт

Вага брутто 20.4 Kilogram
Bага нетто 20.37 Kilogram
Об'єм 94.56 Liter
EAN 5702428965286

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Клас тиску PN 16
Маркований виріб Yes
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 280 Н·м
Розмір клапана DN 250
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Тип VFY-WH
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality