Дросельні клапани, VFY-WH, PN 16, DN 100, Ручка, Wafer

065B7413

VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM

Інформація про продукт

Вага брутто 5.95 Kilogram
Bага нетто 5.91 Kilogram
Об'єм 7.234 Liter
EAN 5710104062167

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Циркуляційна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Довжина [мм] 52 мм
Дозволи CE
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Діаметр [мм] [макс.] 100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 496 м³/год
Клас тиску PN 16
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Маркований виріб Yes
Матеріал втулки клапана EPDM
Матеріал диску клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал корпусу Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал ущільнення штока Нітріл/Вітон/Цинкове покриття S. + PTFE
Матеріал фланців Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь (AISI 420)
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 46 Н·м
Розмір клапана DN 100
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу PED 97/23/CE, EN 12266-1, категорія A
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VFY-WH
Тип клапана Концентричний дизайн
Тип операції Ручка
Тип фланця редуктора F05
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality