UnoFloor Basic
088X3126
Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Вага брутто | 17.8 Kilogram |
Bага нетто | 17 Kilogram |
Об'єм | 82.998 Liter |
EAN | 5702425243851 |
Вага брутто | 17.8 Kilogram |
Bага нетто | 17 Kilogram |
Об'єм | 82.998 Liter |
EAN | 5702425243851 |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Так |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
UL evaluated | Out of scope |
Версія | Right |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
Група продукції | UnoFloors |
Дозволи | CE |
Керування | ICONTM Wiring center |
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 6 |
Опис | Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
Привод | 230V |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
Тип | UnoFloor Basic |
Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Application type | UnoFloor |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Так |
Meetering | Prepared for energy meter |
Number of connections | 2 |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
UL evaluated | Out of scope |
Версія | Right |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
Група продукції | UnoFloors |
Дозволи | CE |
Керування | ICONTM Wiring center |
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 6 |
Опис | Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
Привод | 230V |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розрахункова температура подачі [˚C] | 60 °C |
Тип | UnoFloor Basic |
Тип колектора для опалення підлоги | Stainless steel with flow meter and manual air vent |