UnoFloor Basic

088X3112

Stainless steel manifold, 12 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version

Інформація про продукт

Вага брутто 28.5 Kilogram
Bага нетто 25.5 Kilogram
Об'єм 123.344 Liter
EAN 5702425243820

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Версія Left
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції UnoFloors
Керування ICONTM Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.] 12
Опис Stainless steel manifold, 12 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Первинний номінальний тиск [бар] 6 бар
Привод 230V
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C] 60 °C
Тип UnoFloor Basic
Тип колектора для опалення підлоги Stainless steel with flow meter and manual air vent

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality