UnoFloor Basic

088X3105

Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version

Інформація про продукт

Вага брутто 17.3 Kilogram
Bага нетто 16.5 Kilogram
Об'єм 82.998 Liter
EAN 5702425243776

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Supply voltage [V] 230V Hz 50
UL evaluated Out of scope
Версія Left
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції UnoFloors
Дозволи CE
Керування ICONTM Wiring center
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] 5
Опис Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
Первинний номінальний тиск [бар] 6 бар
Привод 230V
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C] 60 °C
Тип UnoFloor Basic
Тип колектора для опалення підлоги Stainless steel with flow meter and manual air vent

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality