Термоелектричні приводи, Thermot, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 230, НВ (нормально відкритий), 1.00 м

088H3222

Thermot M30x1.5 НВ 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.138 Kilogram
Bага нетто 0.13 Kilogram
Об'єм 0.475 Liter
EAN 5702425110115

 

Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 1 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP41
Кінцевий вимикач Ні
Назва виробу в досьє SCIP Thermot M30x1,5
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4
Опис Thermot M30x1.5 НВ 230В
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип Thermot
Типорозмір з'єднання M 30 x 1.5
Функція клапана НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality