Термоелектричні приводи, TWA-K, M 30 x 1.5, Ні, 0.950 м

088H3141

TWA-K НВ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kilogram
Bага нетто 0.13 Kilogram
Об'єм 0.41 Liter
EAN 5702420050249

 

Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP41
КОД UNSPSC 40101801
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Назва виробу в досьє SCIP Thermal wax actuator (TWA)
Напруга живлення [В] AC/DC 24 В
Номер досьє SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Опис TWA-K НВ 24В
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-K
Тип з'єднання M 30 x 1.5
Типорозмір з'єднання M 30 x 1.5
Функція клапана Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality