Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 230, НЗ, 0.95 м

088H3112

TWA-A НЗ 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.132 Kg
Bага нетто 0.118 Kg
Volume 0.414 Liter
EAN 5702420049540

 

Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
КОД UNSPSC 40101801
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис TWA-A НЗ 230В
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-A
Функція клапана НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality