Колектор FHF-F, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 10, 6 бар

088U0530

Колектор 10+10 Водомір Danfoss BIV

Інформація про продукт

Вага брутто 6.858 Kilogram
Bага нетто 6.858 Kilogram
Об'єм 6.669 Liter
EAN 5702420081007

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Витратомір Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Manifold & Manifold Kits
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] 10
Мaтеріал Латунь
Назва виробу в досьє SCIP Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Номер досьє SCIP 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Опис Колектор 10+10 Водомір Danfoss BIV
Перепад тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.] 60 °C
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Спускний клапан Hе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.] 60 °C
Тип Manifold FHF-F
Тип з’єднання клапана Danfoss RA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality