Засоби регулювання підігріву підлоги, З’єднувальні коробки для підлогового опалення, 230.0 В, Напруга виходу [В] AC: 24, Кількість каналів: 10

088H0017

WCB 10 24В Danfoss 044WCB-02C-24

Інформація про продукт

Вага брутто 1.52 Kg
Bага нетто 1.52 Kg
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

Description WCB 10 24В Danfoss 044WCB-02C-24
Вбудований у стіну Ні
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP 20
Кількість виходів [шт.] 10 шт.
Кількість каналів 10
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Напруга виходу [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] 230 В
Настінний Так
Опис продукту З’єднуюча коробка
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] 3 Вт
Регулювання температури Так
Реле котла Так
Реле насоса Так
Тип FH Connection Boxes
Тип регулювання опалення Апаратний регулятор опалення підлоги
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality