TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, термостатичний змішувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.416 Kilogram
Bага нетто 0.35 Kilogram
Об'єм 0.488 Liter
EAN 5702425101700

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вбудований зворотний клапан Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Hot water balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 5 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 35 °C
Заводське налаштування [°C] 50 °C
Значення пропускної спроможності Kv зі зворотним клапаном [м3/год] 2.1 м³/год
Клас тиску PN 10
Маркований виріб Yes
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку, + обробка для захисту від накипу
Назва виробу в досьє SCIP "003Z3145"
Номер досьє SCIP 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Опис TVM-W DN 20, термостатичний змішувальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Тип TVM-W
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality