TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, термостатичний змішувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.774 Kilogram
Bага нетто 0.774 Kilogram
Об'єм 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

Contain batteries Ні
Вбудований зворотний клапан Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Hot water balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 5 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 30 °C
Заводське налаштування [°C] 70 °C
Значення пропускної спроможності Kv без зворотного клапана [м3/год] 3 м³/год
Значення пропускної спроможності Kv зі зворотним клапаном [м3/год] 2.6 м³/год
Клас тиску PN 10
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку, + обробка для захисту від накипу
Назва виробу в досьє SCIP "003Z1127"
Номер досьє SCIP ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
Опис TVM-H DN 25, термостатичний змішувальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Тип TVM-H
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality