RA-HC, Без випробних заглушок, Внутрішня різь

003Z3920

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

RA-HC DN 20, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.388 Kilogram
Bага нетто 0.358 Kilogram
Об'єм 0.593 Liter
EAN 5702420117379

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробні заглушки Без випробних заглушок
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Значення Kv [m³/г] 4.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Опис RA-HC DN 20, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип RA-HC
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality