RA-HC, З випробними заглушками, Внутрішня різь

003Z3931

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

RA-HC DN 15, зовнішня різь з випробними заглушками, регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.435 Kilogram
Bага нетто 0.435 Kilogram
Об'єм 0.559 Liter
EAN 5702420125947

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1.8 бар
Значення Kv [m³/г] 2.8 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Опис RA-HC DN 15, зовнішня різь з випробними заглушками, регулювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип RA-HC
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality