RA-C, DN 20, Зовнішня різь

013G3096

RA-C DN 20, зовнішня різь, регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.44 Kilogram
Bага нетто 0.419 Kilogram
Об'єм 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Значення Kv [m³/г] 3.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP RA-C DN20, Cooling valve
Номер досьє SCIP 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
Опис RA-C DN 20, зовнішня різь, регулювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип RA-C
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality