CCR3+

003Z0396

Контролер CCR3+ для температури на зворотному трубопроводі

Інформація про продукт

Вага брутто 0.448 Kg
Bага нетто 0.3 Kg
Volume 2.107 Liter
EAN 5702428512732

 

Description Контролер CCR3+ для температури на зворотному трубопроводі
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Вихідний аварійний сигнал [А] 1 А
Вихідний аварійний сигнал [В] DC 24 В
Вихідний сигнал на приводи [А] 1 А
Вихідний сигнал на приводи [В] 24 В
Група продукції One-pipe solutions
Клас захисту IP IP 20
Кількість регульованих стояків (базова) 20
Кількість регульованих стояків (паралельне з’єднання) 36
Маркований виріб Yes
Монтаж DIN-рейка 35 мм
Напруга живлення [В] DC 24 В
Протоколи передачі даних Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 10 Вт
Тип CCR3+
Тип алгоритму ШІМ
Тип приводу НВ (нормально відкритий)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality