ASV-PV 3G, 5 кПа - 25 кПа, Зовнішня різь

003Z0611

ASV-PV DN 50, 5-25 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 7.28 Kilogram
Bага нетто 6.51 Kilogram
Об'єм 12.167 Liter
EAN 5702421558409

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 2.5 м
Заводське налаштування [кПа] 10 KPa
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун (EN-GJL-250)
Налаштування перепаду тиску [кПа] [макс.] 25 KPa
Налаштування перепаду тиску [кПа] [мін.] 5 KPa
Опис ASV-PV DN 50, 5-25 кПа, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 250 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип ASV-PV 3G
Типи підключення Зовнішня різь
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality