ASV-P, DN 20, Зовнішня різь

003L7627

ASV-P DN 20, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.07 Kilogram
Bага нетто 1.07 Kilogram
Об'єм 3.063 Liter
EAN 5702421527870

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Заводське налаштування [кПа] 10 KPa
Значення Kv [m³/г] 2.5 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP "ASV-P DN15-40"
Номер досьє SCIP 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
Обмеження витрати Ні
Опис ASV-P DN 20, зовнішня різь, автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Положення монтажу Зворотний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип ASV-P
Типи підключення Зовнішня різь
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality