ASV-M, DN 32, Внутрішня різьба

003L7694

ASV-M DN 32, внутрішня різь, запірний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 1.324 Kilogram
Bага нетто 1.075 Kilogram
Об'єм 8.172 Liter
EAN 5702421528099

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP ASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Номер досьє SCIP ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Обмеження витрати Так
Опис ASV-M DN 32, внутрішня різь, запірний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип ASV-M
Типи підключення Внутрішня різь
Функція зливу Ні
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality