Ручка перекриття потоку для ASV-M DN15 (чорний)

003L8146

Ручка перекриття потоку для ASV-M DN15 (чорний)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.006 Kilogram
Bага нетто 0.006 Kilogram
Об'єм 0.018 Liter
EAN 5702421602485

 

Contain batteries Ні
Використання ASV-M, USV-M
Висота упаковки [мм] 0 мм
Глибина упаковки [мм] 0 мм
Група продукції Automatic balancing
З’єднання з клапаном DN 15
Опис Ручка перекриття потоку для ASV-M DN15 (чорний)
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Automatic balancing accessories
Ширина упаковки [мм] 0 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality