Заглушкадля під’єднання імпульсної трубки, G1/16-R1/4

003L8151

Заглушкадля під’єднання імпульсної трубки, G1/16-R1/4

Інформація про продукт

Вага брутто 0.017 Kilogram
Bага нетто 0.016 Kilogram
Об'єм 0.005 Liter
EAN 5702421602584

 

Contain batteries Ні
Використання ASV, AB-PM
Висота упаковки [мм] 15 мм
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина упаковки [мм] 17 мм
Група продукції Automatic balancing
Опис Заглушкадля під’єднання імпульсної трубки, G1/16-R1/4
Підключення G 1/16 A - R ¼
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Automatic balancing accessories
Ширина упаковки [мм] 15 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality