Вимірювальний ніпель для спускного клапана, з’єднання 3/4"
003L8143
Вимірювальний ніпель для спускного клапана, з’єднання 3/4"
Вимірювальний ніпель для спускного клапана, з’єднання 3/4"
Вага брутто | 0.03 Kg |
Bага нетто | 0.03 Kg |
Volume | 0.126 Liter |
EAN | 5702421602423 |
Вага брутто | 0.03 Kg |
Bага нетто | 0.03 Kg |
Volume | 0.126 Liter |
EAN | 5702421602423 |
Description | Вимірювальний ніпель для спускного клапана, з’єднання 3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Використання | ASV, USV |
Висота упаковки [мм] | 27 мм |
Глибина упаковки [мм] | 25 мм |
Група продукції | Automatic balancing |
Коментарі | Для зливного з’єднання |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Тип | Automatic balancing accessories |
Ширина упаковки [мм] | 27 мм |
Description | Вимірювальний ніпель для спускного клапана, з’єднання 3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Використання | ASV, USV |
Висота упаковки [мм] | 27 мм |
Глибина упаковки [мм] | 25 мм |
Група продукції | Automatic balancing |
Коментарі | Для зливного з’єднання |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Тип | Automatic balancing accessories |
Ширина упаковки [мм] | 27 мм |