Показано 60 продуктів
AB-QM, DN 32, Високий розхід, З випробними заглушками, Зовнішня різь
AB-QM, DN 32 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 15, Низький розхід, Без випробних заглушок, Зовнішня різь
AB-QM DN 15 LF, без випробних заглушок, зовнішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Без випробних заглушок, Зовнішня різь
AB-QM DN 15, без випробних заглушок, зовнішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Високий розхід, Без випробних заглушок, Зовнішня різь
AB-QM DN 15 HF, без випробних заглушок, зовнішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 20, Без випробних заглушок, Зовнішня різь
AB-QM DN 20, без випробних заглушок, зовнішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 20, Високий розхід, Без випробних заглушок, Зовнішня різь
AB-QM DN 20 HF, без випробних заглушок, зовнішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Низький розхід, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM DN 15 Low flow, with test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 15, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM DN 15, з випробними заглушками, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Високий розхід, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM DN 15 HF, з випробними заглушками, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 20, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM DN 20, з випробними заглушками, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 20, Високий розхід, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM DN 20 HF, з випробними заглушками, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 25, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 25, Високий розхід, З випробними заглушками, Внутрішня різь
AB-QM, DN 25 HF, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 15, Низький розхід, Без випробних заглушок, Внутрішня різь
AB-QM DN 15 LF, без випробних заглушок, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Без випробних заглушок, Внутрішня різь
AB-QM DN 15, без випробних заглушок, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
AB-QM, DN 15, Високий розхід, Без випробних заглушок, Внутрішня різь
AB-QM DN 15 High flow, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 20, Без випробних заглушок, Внутрішня різь
AB-QM DN 20, without test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 20, Високий розхід, Без випробних заглушок, Внутрішня різь
AB-QM DN 20 HF, без випробних заглушок, внутрішня різь, PN25, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан