Клапан ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, 6-ходовий кульовий клапан з електроприводом

Інформація про продукт

Вага брутто 1.166 Kilogram
Bага нетто 1.15 Kilogram
Об'єм 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Для розміру клапана DN15
Значення Kv [m³/г] 2.4 м³/год
Клас тиску PN 16
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку (CW 602N)
Назва виробу в досьє SCIP 003Z3150
Номер досьє SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Опис ChangeOver6 DN 15, 6-ходовий кульовий клапан з електроприводом
Під’єднання приводу З’єднання, що швидко встановлюється
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ChangeOver6 valve
Типи підключення Внутрішня різьба
Тиск перекриття [кПа] [макс.] 800 KPa
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality