Клапан ChangeOver6, DN 20

003Z3151

ChangeOver6 DN 20, 6-ходовий кульовий клапан з електроприводом

Інформація про продукт

Вага брутто 1.854 Kg
Bага нетто 1.75 Kg
Volume 1.386 Liter
EAN 5702428960212

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 DN 20, 6-ходовий кульовий клапан з електроприводом
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Other valves
Для розміру клапана DN 20
Значення Kv [m³/г] 4 м³/год
Клас тиску PN 16
Маркований виріб Yes
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку (CW 602N)
Назва виробу в досьє SCIP 003Z3151
Номер досьє SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
Під’єднання приводу З’єднання, що швидко встановлюється
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ChangeOver6 valve
Типи підключення Внутрішня різь
Тиск перекриття [кПа] [макс.] 801 KPa
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality