Приводи ChangeOver6, для NovoCon, Напруга живлення [В] AC: 24, 1.500 м

003Z8522

Електропривод ChangeOver6 для NovoCon S, із оголеними дротами

Інформація про продукт

Вага брутто 0.726 Kilogram
Bага нетто 0.65 Kilogram
Об'єм 2 Liter
EAN 5702428966801

 

Використання для NovoCon
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Клас захисту IP IP53
Маркований виріб Yes
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис Електропривод ChangeOver6 для NovoCon S, із оголеними дротами
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 10 Н·м
Тип ChangeOver6 actuators
Тип керувального сигналу 2-позиційний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality