NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

Цифровий електропривод NovoCon XL, Digital для AB-QM DN 200-250

Інформація про продукт

Вага брутто 8.833 Kilogram
Bага нетто 6.3 Kilogram
Об'єм 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP54
Назва виробу в досьє SCIP NovoCon XL
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
Опис Цифровий електропривод NovoCon XL, Digital для AB-QM DN 200-250
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Сумісність із розміром AB-QM DN 200-250
Тип NovoCon XL
Тип керувального сигналу 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Характеристика регулювання Лінійна / Рівновідсоткова
Хід [мм] 80 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality