NovoCon L, DN 125-150, Зворотна пружина

003Z8562

NovoCon L, електронний електропривод для AB-QM DN 125-150, функція розтягування пружини

Інформація про продукт

Вага брутто 9.6 Kilogram
Bага нетто 9.598 Kilogram
Об'єм 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP54
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис NovoCon L, електронний електропривод для AB-QM DN 125-150, функція розтягування пружини
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Сумісність із розміром AB-QM DN 125-150
Тип NovoCon L
Тип керувального сигналу 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Функція безпеки Зворотна пружина
Характеристика регулювання Лінійна / Рівновідсоткова
Хід [мм] 50 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality