Цифровий електропривод NovoCon S для AB-QM DN 10-32

003Z8504

Цифровий електропривод NovoCon S для AB-QM DN 10-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.376 Kilogram
Bага нетто 0.345 Kilogram
Об'єм 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

Contain batteries Ні
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP 54 (перевернутий IP 40)
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис Цифровий електропривод NovoCon S для AB-QM DN 10-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип NovoCon S
Тип керувального сигналу 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Хід [мм] 7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality