Цифровий електропривод NovoCon M, Digital для AB-QM DN 40-100
003Z8540
Цифровий електропривод NovoCon M, Digital для AB-QM DN 40-100
Цифровий електропривод NovoCon M, Digital для AB-QM DN 40-100
Вага брутто | 0.7 Kilogram |
Bага нетто | 0.7 Kilogram |
Об'єм | 3.256 Liter |
EAN | 5714279038613 |
Вага брутто | 0.7 Kilogram |
Bага нетто | 0.7 Kilogram |
Об'єм | 3.256 Liter |
EAN | 5714279038613 |
EPD available | Yes |
EU RoHS exemption clause | Ні |
In scope of WEEE and contain batteries | Ні |
Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
Відповідність RoHS у Великобританії | Out of scope |
Група продукції | Gear actuators |
Кабель входить до комплекту | Ні |
Клас захисту IP | IP 54 (перевернутий IP 40) |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Напруга живлення [В] DC | 24 В |
Опис | Цифровий електропривод NovoCon M, Digital для AB-QM DN 40-100 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
Сумісність із розміром AB-QM | DN 40-100 |
Тип | NovoCon M |
Тип керувального сигналу | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Хід [мм] | 20 мм |
EPD available | Yes |
EU RoHS exemption clause | Ні |
In scope of WEEE and contain batteries | Ні |
Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
Відповідність RoHS у Великобританії | Out of scope |
Група продукції | Gear actuators |
Кабель входить до комплекту | Ні |
Клас захисту IP | IP 54 (перевернутий IP 40) |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Напруга живлення [В] DC | 24 В |
Опис | Цифровий електропривод NovoCon M, Digital для AB-QM DN 40-100 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
Сумісність із розміром AB-QM | DN 40-100 |
Тип | NovoCon M |
Тип керувального сигналу | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Хід [мм] | 20 мм |