LENO MSV-S, DN 32, Внутрішня різь

003Z4014

MSV-S DN 32, внутрішня різь, клапан-партнер

Інформація про продукт

Вага брутто 1.272 Kg
Bага нетто 1.202 Kg
Volume 3.357 Liter
EAN 5702420092034

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-S DN 32, внутрішня різь, клапан-партнер
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Випробні заглушки Без випробних заглушок
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 18 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP MSV-S DN15-DN50
Номер досьє SCIP 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Підключення Rp 1¼
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-S
Типи підключення Внутрішня різь
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Ні

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality