LENO MSV-D, DN 15, Низький розхід, Внутрішня різь

003Z7000

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.73 Kg
Bага нетто 0.59 Kg
Volume 0.22 Liter
EAN 5702424617820

 

China RoHS compliance Out of scope
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 2.5 м³/год
Матеріал корпуса клапана CW 617N
Назва виробу в досьє SCIP MSV-D/ASV-D
Номер досьє SCIP 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Підключення Rp ½
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-D
Тип витрати Низький розхід
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality