LENO MSV-BD, DN 15 LF, Низький розхід, Внутрішня різьба

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування

Інформація про продукт

Вага брутто 0.814 Kilogram
Bага нетто 0.802 Kilogram
Об'єм 1.376 Liter
EAN 5702420084886

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Manual balancing
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 2.5 бар
Значення Kv [m³/г] 2.5 м³/год
Клас тиску PN 20
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Номер досьє SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Опис MSV-BD DN 15 LF, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Підключення G ½"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15 LF
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип LENO MSV-BD
Тип витрати Низький розхід
Типи підключення Внутрішня різь
Функція зливу Так
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality