PFM 1000, 10.00 бар

003Z8260

Вимірювальний пристрій PFM 1000, 10 бар, для систем опалення, охолодження та водопостачання

Інформація про продукт

Вага брутто 2.554 Kilogram
Bага нетто 2.5 Kilogram
Об'єм 11.52 Liter
EAN 5702428581141

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Manual balancing
Клас захисту IP IP65
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP 003Z8260
Номер досьє SCIP fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Опис Вимірювальний пристрій PFM 1000, 10 бар, для систем опалення, охолодження та водопостачання
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -5 °C
Тип PFM 1000
Тиск [бар] 10 бар

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality