Індикатор витрати

003L8310

Індикатор витрати, 0-1 бар, вимірювальний прилад для вимірювання витрати та тиску в системах опалення, охолодження та гарячого водопостачання.

Інформація про продукт

Вага брутто 4.814 Kilogram
Bага нетто 4.814 Kilogram
Об'єм 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Contain batteries Ні
Вага [кг] 4.48 кг
Група продукції Manual balancing
Гістерезис (+/-) [%] 2.5 %
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0 бар
Калібрування Коли настроювальна шкала у неправильному положенні
Опис Індикатор витрати, 0-1 бар, вимірювальний прилад для вимірювання витрати та тиску в системах опалення, охолодження та гарячого водопостачання.
Опис продукту Індикатор витрати 0–1бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Статичний тиск [бар] 10 KPa
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -5 °C
Тип Flow Indicator
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality