MTCV, Версія: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, Версія B, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.676 Kilogram
Bага нетто 0.676 Kilogram
Об'єм 0.504 Liter
EAN 5710104067858

 

Contain batteries Ні
Версія B
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Hot water balancing
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 35 °C
Заводське налаштування [°C] 50 °C
Значення Kv [m³/г] 1.8 м³/год
Клас тиску PN 10
Матеріал корпуса клапана Rg5
Опис MTCV DN 20, Версія B, багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 100 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Тип MTCV
Типи підключення Внутрішня різьба
Функція дезінфекції Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality