CCR+

003Z3852

Вузол CCR+ для розширення системи CCR2+/CCR3+, +16 вводів/виводів

Інформація про продукт

Вага брутто 0.304 Kilogram
Bага нетто 0.2 Kilogram
Об'єм 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hot water balancing
Клас захисту IP IP20
Кількість регульованих стояків (базова) 16
Маркований виріб Yes
Монтаж DIN-рейка 35 мм
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис Вузол CCR+ для розширення системи CCR2+/CCR3+, +16 вводів/виводів
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 3 Вт
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип CCR+

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality