Application |
Закрита (системп) та Дренаж |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Електромагнітний клапан |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-10 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
14 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.26 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.22 м³/год |
Ключ технічної характеристики |
EV210A 3.0SS G 18F NC000 |
Коментарі щодо допуску середовища |
Слабкоагресивне середовище |
Кількість на формат упаковки |
16 шт. |
Кількість шляхів |
2/2 |
Макс. в'язкість середовища [сСт] |
20 сСт |
Макс. робочий тиск [бар] |
14 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
203 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
21 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
304.5 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Нержавіюча сталь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Матеріал ущільнення |
FKM |
Назва програми частин |
EV210A |
Напрямок потоку |
Однопотоковий |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
14 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
203 фунт на дюйм² |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
EV210A 3 |
Привод |
A |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Рекомендації щодо середовища |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робота |
З прямим приводом |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/8 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
3 мм |
Розмір привода |
9 mm |
Розмір привода [дюйм] |
0.35 in |
Розр. час на відкриття, вода [мс] |
10 мс |
Розр. час на закриття, вода [мс] |
10 мс |
Система привода [мм] |
9 мм |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
50 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
122 °F |
Тип |
EV210A |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1/8 in |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |